(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับมีฝาปิด ป้องกันนิ้วมือของผู้ปฏิบัติงาน
[คุณสมบัติ]
· ESH-S และ ESH-H คุณสมบัติ ฝาปิดนิรภัยเพื่อป้องกันนิ้วมือของผู้ปฏิบัติงาน
· ฝาครอบมีให้เลือก 6 สี (ส้ม เทา เหลือง ฟ้าอ่อน ดำ และแดง)
· อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 110°C
· การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นที่จับสำหรับฝาครอบเครื่องและประตูอุปกรณ์
ESH-S ESH-H
(แบบปิด)
EWH-S EWH-H
(แบบเปิด)
ดรออิ้งบอกขนาด แบบปิด
ESH-S (สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
ESH-H (สำหรับ โบลท์หัวหกเหลี่ยม)
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด แบบเปิด
EWH-S (ติดตั้งด้านหน้า)
EWH-H (ติดตั้งด้านหลัง)
ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|
สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | |
ESH110S-** | ESH110H-** | 33 |
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|
สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | |
EWH110S-** | EWH110H-** | 26 |
(หมายเหตุ) แทนที่ ** ด้วยรหัสสีสำหรับมือจับ
ตัวอย่างการใช้งาน
สีส้ม
สีเทา
สีเหลือง
ฟ้าอ่อน
สีดำ
สีแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี ฝาครอบ | มือจับ รูปทรง | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.10 ฿ 171.73 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเทา | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ฟ้าอ่อน | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 289.24 ฿ 171.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีส้ม | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | มือจับ Ergo Safety | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ฟ้าอ่อน | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 362.84 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีส้ม | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 337.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | มือจับ Ergo Safety | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 334.19 ฿ 168.13 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 330.02 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ฟ้าอ่อน | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีส้ม | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | มือจับ Ergo Wing | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ฟ้าอ่อน | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีส้ม | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 325.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | มือจับ Ergo Wing | สำหรับ ฟลัชโบลท์ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
พิทช์ L(มิลลิเมตร) | 93.5 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | สีฝาครอบ | สีดำแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง