(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมี ความยืดหยุ่น จึงสามารถยึดเข้ากับอุปกรณ์โค้งได้รูยึดถูกซ่อนไว้โดยใช้ ฝาครอบ เฉพาะด้านสีของ ฝาครอบ สามารถเลือกได้ตามการ การออกแบบเครื่องจักร และสถานที่ทำงาน
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งด้านข้างได้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ถึง 600 มม.
·ในด้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 600 มม. ให้ใช้ EAG
· การออกแบบ โค้งมนของ ตัวจับชิ้นงาน ช่วยเพิ่มความสวยงามและความสามารถในการทำงาน
·สลักเกลียวหกเหลี่ยมใช้สำหรับติดตั้ง
·นอกจากนี้จุด อุปกรณ์เสริม สามารถปิดด้วย ฝาครอบ พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
EAG140CF-BR |
EAG140CF-GR |
EAG140CF-LB |
EAG140CF-OG |
EAG140CF-RE |
EAG140CF-YE |
EAG180CF-BR |
EAG180CF-GR |
EAG180CF-LB |
EAG180CF-OG |
EAG180CF-RE |
EAG180CF-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | สี ฝาครอบ | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | สีดำ | 144 | ||
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | สีเทา | 144 | ||
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | ฟ้าอ่อน | 144 | ||
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | สีส้ม | 144 | ||
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | สีแดง | 144 | ||
฿ 659.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | สีเหลือง | 144 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | สีดำ | 178 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | สีเทา | 178 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | ฟ้าอ่อน | 178 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | สีส้ม | 178 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | สีแดง | 178 | ||
฿ 777.33 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | สีเหลือง | 178 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง