(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่จับเรซินแบบคลาสสิก
[คุณสมบัติ]
· ประเภท AGS-N คือด้ามจับ ชนิดโบลต์หัวแบน
· ประเภท AGS-T คือด้ามจับ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
· อุณหภูมิในการทำงาน AGS-N: -30 ถึง +150°C, AGS-T: -30 ถึง +130°C
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งและถอดแผ่นปิดและฝาครอบ ฯลฯ
มือจับ พลาสติก
AGS-N (สเปค การติดตั้งด้านหน้า)
ดรออิ้งบอกขนาด
AGS-T (สเปค การติดตั้งด้านหลัง)
ดรออิ้งบอกขนาด
สีดำ | L | L1 | L2 | H | A | B | R | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | |||||||||
AGS110N | 93.5 | 109 | 74 | 38 | 21 | 6 | 5.5 | 13 | 24 |
AGS130N | 117 | 137 | 93 | 41 | 26 | 7 | 6.5 | 15 | 44 |
AGS200N | 179 | 196 | 151 | 50 | 28 | 7.5 | 17 | 72 |
สีดำ | สีส้ม | L | L1 | L2 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||||
AGS130T6 | AGS130T6-OG | 117 | 134 | 102 | 38 | 25 | 7.5 | M6 × 1 | 12 | 56 |
AGS130T8 | AGS130T8-OG | M8 × 1.25 | 13 | 52 | ||||||
AGS150T8 | — | 132 | 150 | 116 | 45 | 26 | 59 |
ความเค้นแรงดึง
แรงกระแทก
รหัสสินค้า | FH [N] | FV [N] | LH [J] | LV [J] |
---|---|---|---|---|
AGS110N | 2,000 | 2,200 | 16 | 6 |
AGS130N | 2,500 | 2,300 | 17 | 7 |
AGS130T6 | 3,000 | 1,600 | 12 | 9 |
AGS130T8 | ||||
AGS150T8 | 2,000 | 1,800 | 18 | 16 |
AGS200N | 2,500 | 2,400 | 22 | 15 |
รหัสสินค้า |
---|
AGS110N |
AGS130N |
AGS130T6 |
AGS130T6-OG |
AGS130T8 |
AGS130T8-OG |
AGS150T8 |
AGS200N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.23 ฿ 90.12 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93.5 | 38 | 21 | รูกลม | สีดำแบบด้าน | - | 109 | ||
฿ 238.35 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 41 | 26 | รูกลม | สีดำแบบด้าน | - | 137 | ||
฿ 384.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 38 | 25 | เกลียวใน | สีดำแบบด้าน | M6×1 | 134 | ||
฿ 397.08 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 38 | 25 | เกลียวใน | สีส้มด้าน | M6×1 | 134 | ||
฿ 384.24 ฿ 206.99 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 38 | 25 | เกลียวใน | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | 134 | ||
฿ 396.46 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 38 | 25 | เกลียวใน | สีส้มด้าน | M8×1.25 | 134 | ||
฿ 489.62 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 132 | 45 | 26 | เกลียวใน | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | 150 | ||
฿ 379.31 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 179 | 50 | 28 | รูกลม | สีดำแบบด้าน | - | 196 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง