(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับอลูมิเนียม ที่เข้ากันได้กับแร็คมาตรฐาน 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC) มีสเปกให้เลือก 2 แบบ แบบตรงและแบบออฟเซ็ต
รหัสสินค้า |
---|
UN5-55 |
UN5-88 |
UN5-100 |
UN5-120 |
UN5-180 |
UN5-200 |
UN5-235 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,226.66 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 73 | ||
฿ 1,226.98 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 106 | ||
฿ 1,270.39 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 118 | ||
฿ 1,271.01 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 138 | ||
฿ 1,296.66 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 198 | ||
฿ 1,157.38 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 218 | ||
฿ 1,268.96 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 235 | 253 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) | 14 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | ประเภทอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีธรรมชาติแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง