(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบกลม ข้อเหวี่ยงที่มีสไตล์ทำจากเหล็ก พร้อมผิวขัดมันวาว ชุบผิวโครเมี่ยมไฮกลอส
รหัสสินค้า |
---|
MH12-75S |
MH12-90S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 589.54 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 32 | 8 | M4×0.7 | ||
฿ 587.32 ฿ 289.37 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 40 | 10 | M5×0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ประเภทอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 500 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง