(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดจะล็อคเข้าที่เพื่อให้ได้แรงยึดจับที่เสถียร
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกดลง
· ก้านพร้อมมือจับเพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม
· ก้านจะยึดอยู่กับที่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ยึดจับด้วยแคลมป์
· ใช้ระบบสแน็ป (แบบแขนหมุนดับเบิ้ลล็อค)
รหัสสินค้า |
---|
QLSND28-02 |
QLSND28-05 |
QLSND30-03 |
QLSND30-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,357.08 ฿ 1,430.04 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 88 | 342-0027 | ||
฿ 2,365.63 ฿ 1,426.95 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 88 | 342-0035 | ||
฿ 2,451.89 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 98 | 342-0043 | ||
฿ 2,576.05 ฿ 1,563.40 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 98 | 342-0051 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 100 | วัสดุ | ZDC2 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จเคลือบไอออนบวก | ทิศทางการหมุน | ใต้ | ขนาดเกลียว M | M5 × 0.8-35L (เกลียวไม่เต็ม ความยาว: 1.5) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง