(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดแบบทำงานเร็วที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง
· โครงสร้างมีความแข็งแรงและเศษชิปเข้ายาก
· ช่วงป้อนเร็วที่ 10 มม. ช่วยให้มีการใช้งานที่หลากหลายและทำให้การออกแบบเครื่องมือมีความเรียบง่าย
· เนื่องจากช่วงการขันแน่นอยู่ที่ 2 มม. จึงสามารถยึดจับชิ้นงานที่มีค่าพิกัดความเผื่อสูงสุด 1.5 มม. ได้อย่างปลอดภัย
· กำลังยึดจับสูงสุดประมาณ 4.9 kN (โหลดก้านสูงสุด 400 N)
· เมื่อมองจากรูยึดจิ๊ก (ลูกศร X) ปลอกจะหลุดออกมาหากหมุน ACR ไปทางขวา และหมุน ACL ไปทางซ้าย
· ปลอกไม่ชุบแข็งและสามารถแปรรูปได้
รหัสสินค้า |
---|
ACL |
ACL-N |
ACL-N-PL |
ACR |
ACR-N |
ACR-N-PL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | สเปค | ทิศทางการหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,392.60 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สโตรคออก | ปลอก: ไม่ทะลุ | ซ้าย | ||
฿ 16,120.62 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สโตรคออก | ปลอก: ทะลุ | ซ้าย | ||
฿ 15,631.15 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สโตรคเข้า | ปลอก: ทะลุ | ซ้าย | ||
฿ 14,401.29 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สโตรคออก | ปลอก: ไม่ทะลุ | ขวา | ||
฿ 16,120.62 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สโตรคออก | ปลอก: ทะลุ | ขวา | ||
฿ 15,160.99 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สโตรคเข้า | ปลอก: ทะลุ | ขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แรงยึดแคลมป์(กิโลนิวตัน) | 4.9 | วัสดุ ตัวเครื่อง | SUM22L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง