1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์สวิง (QLSWC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์สวิง (QLSWC)
  • แคลมป์สวิง (QLSWC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,097.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะยกเลิกการผลิต ณ สิ้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่จะไม่มีจำหน่ายใน Misumi
    ไม่มีสินค้าทดแทนหรือแผนการที่จะเริ่มจำหน่ายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตัวแคลมป์แบบกดลง,ทูลฟรี,ชนิดสวิง ที่สามารถหมุนตะขอ,ตัวหนีบและปลดแคลมป์โดยคันโยก
[คุณสมบัติ]
· แบบคันโยกที่ใช้อุปกรณ์สำหรับหมุนตะขอโดยคันโยก
· สเปคที่หมุนทั้งซ้ายและขวามี 2 ประเภท คือ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและสีดำ
· กระบวนการชุบผิวที่มีจำหน่ายได้แก่ การรมดำ Black Oxide และการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการลดเวลาการตั้งค่าสำหรับชิ้นงาน
· สามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของจิ๊กแปรรูปโลหะ จิ๊กประกอบ เป็นต้น

แคลมป์แบบกดลงชนิดคันโยก พร้อมตะขอหมุนด้วยคันโยก

ชนิดเคลือบผิวด้วยการรมดำ Black Oxide

ชนิดเคลือบผิวด้วยการรมดำ Black Oxide

ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ชนิดตัวเครื่อง, คันโยก, สกรูปรับระดับตะขอเพลาลูกเบี้ยวมือจับ
QLSWCS45C
การชุบแข็ง
การรมดำ Black Oxide
SCM440
การชุบแข็ง
การรมดำ Black Oxide
SCM415
การชุบคาร์บูไรซ์
การรมดำ Black Oxide
ฟีนอลเรซิ่น
สีดำ
QLSWC-NPS45C
การชุบแข็ง
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
SCM440
การชุบแข็ง
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
SCM415
การชุบคาร์บูไรซ์
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

แบบร่างภายนอกและสเปคของสวิงแคลมป์ (QLSWC)

ประเภทหมุนซ้าย

ประเภทหมุนซ้าย

ประเภทหมุนขวา

ประเภทหมุนขวา

Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบจุด (สำหรับพื้นผิวสีดำ)

Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบจุด (สำหรับพื้นผิวสีดำ)

Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบเรียบ (สำหรับพื้นผิวสำเร็จ)

Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบเรียบ (สำหรับพื้นผิวสำเร็จ)

รหัสสินค้าทิศทางการหมุนความสูงของแคลมป์ยึด - หมายเหตุ 1)แคลมป์ยึด
ระยะสโตรค
การฟี้ดที่รวดเร็ว
ระยะสโตรค
L2L3L1L4WLH5B
แคลมป์ยึดแบบเรียบ (สำหรับพื้นผิวสำเร็จ)แคลมป์ยึดแบบจุด (สำหรับพื้นผิวสีดำ)
ที่จุดต่ำสุดที่จุดสูงสุดที่จุดต่ำสุดที่จุดสูงสุด
QLSWC100Rขวา22.8
(22.3 ถึง 23.3)
24.8
(24.3 ถึง 25.3)
22.4
(21.9 ถึง 22.9)
24.4
(23.9 ถึง 24.9)
10.82262611.5361864.3
QLSWC100Lซ้าย
QLSWC150Rขวา31.3
(30.6 ถึง 32)
33.3
(32.6 ถึง 34)
32.2
(31.5 ถึง 32.9)
34.2
(33.5 ถึง 34.9)
1.41.13083515.3452385.3
QLSWC150Lซ้าย
QLSWC200Rขวา32.5
(31.7 ถึง 33.2)
39
(38.2 ถึง 39.7)
33.5
(32.7 ถึง 34.2)
40
(39.2 ถึง 40.7)
1.51.4374520.76530128.4
QLSWC200Lซ้าย
QLSWC300Rขวา36.5
(35.5 ถึง 37.4)
46
(45 ถึง 46.9)
39
(38 ถึง 39.9)
48.5
(47.5 ถึง 49.4)
1.91.7455525.485401510.5
QLSWC300Lซ้าย
รหัสสินค้าDpHDW1W2H3H2MH4RAH1โหลดของก้าน
(N) - หมายเหตุ 2)
แรงยึดแคลมป์ (kN)แคลมป์ยึด
กลไก
QLSWC100R27491884.31030M4 × 0.722.8501545.81001.1ลูกเบี้ยวเกลียว
มุมลูกเบี้ยว 5°
QLSWC100L
QLSWC150R346623105.31440M5 × 0.828.5632061.31501.8
QLSWC150L
QLSWC200R488230168.41850M 8 × 1.2545.5802676.52002.2ลูกเบี้ยวเกลียว
มุมลูกเบี้ยว 4 °
QLSWC200L
QLSWC300R64100402010.42260M10 × 1.55710033933003.5
QLSWC300L
รหัสสินค้าน้ำหนัก (กรัม)
QLSWC100R112
QLSWC100L
QLSWC150R250
QLSWC150L
QLSWC200R570
QLSWC200L
QLSWC300R1,200
QLSWC300L

QLSWC (เคลือบผิวแบล็คออกไซด์)

รหัสสินค้าน้ำหนัก (กรัม)
QLSWC100R-NP112
QLSWC100L-NP
QLSWC150R-NP250
QLSWC150L-NP
QLSWC200R-NP570
QLSWC200L-NP
QLSWC300R-NP1,200
QLSWC300L-NP

QLSWC-NP (ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

ตัวอย่างการใช้งานสำหรับสินค้านี้

ขั้นตอนการใช้งาน (รุ่นหมุนทางขวา)

  • *สำหรับรุ่นหมุนซ้าย ตะขอและคันโยกจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม
1. ตำแหน่งปลดแคลมป์: ชิ้นงานจะถูกติดตั้งและถอดออกในขณะที่แคลมป์อยู่ในตำแหน่งปลดแคลมป์

1. ตำแหน่งปลดแคลมป์
ชิ้นงานจะถูกยึดติดและถอดออกเมื่อแคลมป์ยึดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ยึดจับ

2. การหมุนตะขอ: การหมุนคันโยกทำให้ตะขอแกว่งตัว

2. การหมุนของตะขอ
การหมุนก้านจะทำให้ตะขอเหวี่ยง

3. การฟี้ดด้วยความเร็วสูง: การหมุนคันโยกเพิ่มขึ้นจะทำให้ตะขอเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

3. การฟีดด้วยความเร็วสูง
การหมุนคันโยกเพิ่มขึ้นจะทำให้ตะขอเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

4. แคลมป์ยึด: หมุนคันโยกเพื่อทำการแคลมป์ชิ้นงาน

4. แคลมป์ยึด
หมุนก้านเพื่อยึดจับ

การเปลี่ยนตำแหน่งก้าน

การเปลี่ยนตำแหน่งก้าน

การเปลี่ยนตำแหน่งก้าน

เนื่องจากคันโยกเป็นระบบประแจแบบ 12 จุด จึงสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทุก 30°

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

น้ำหนักโหลดที่รับได้จากด้านหลังต่อสวิงแคลมป์แสดงในตารางทางด้านขวา ระวังอย่าให้โหลดเกินค่าดังกล่าวขณะตัดแต่งชิ้นงานด้วยเครื่องจักรจากด้านหลัง

น้ำหนักโหลดที่รับได้จากด้านหลังต่อสวิงแคลมป์แสดงในตารางทางด้านขวา
ระวังอย่าให้โหลดเกินค่าดังกล่าวขณะตัดแต่งชิ้นงานด้วยเครื่องจักรจากด้านหลัง

ขนาดน้ำหนักโหลดที่รับได้จากด้านหลัง
(ต่อแคลมป์ยึด)
QLSWC100สูงสุด 2.3 kN
QLSWC150สูงสุด 3.6 kN
QLSWC200สูงสุด 3.7 kN
QLSWC300สูงสุด 5.6 kN

น้ำหนักโหลดที่รับได้เมื่อตัดแต่งด้วยเครื่องจักรที่พื้นผิวด้านหลัง

รหัสสินค้า
QLSWC100L
QLSWC100L-NPSALE
QLSWC100R
QLSWC100R-NPSALE
QLSWC150LSALE
QLSWC150L-NPSALE
QLSWC150R
QLSWC150R-NP
QLSWC200L
QLSWC200L-NP
QLSWC200RSALE
QLSWC300L
QLSWC300R
QLSWC300R-NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขัน (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว ทิศทางการหมุน แรงยึดแคลมป์
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาดเกลียว M รหัสของทรัสโก้

฿ 4,097.67

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ซ้าย1100184X0.7331-9156

฿ 4,975.46

฿ 2,771.33

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าซ้าย1100184X0.7-

฿ 4,301.80

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ขวา1100184X0.7331-9164

฿ 4,704.80

฿ 2,718.43

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขวา1100184X0.7-

฿ 4,732.57

฿ 2,950.76

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ซ้าย1800235X0.8331-9199

฿ 5,570.63

฿ 3,201.44

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าซ้าย1800235X0.8-

฿ 4,875.85

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ขวา1800235X0.8331-9202

฿ 6,009.69

CLAMPS 1 ชิ้น 34 วัน 101,000 ถึง 3000ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขวา1800235X0.8-

฿ 6,477.04

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ซ้าย2200308X1.25-

฿ 7,867.34

CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน 101,000 ถึง 3000ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าซ้าย2200308X1.25-

฿ 6,670.59

฿ 3,973.67

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,000 ถึง 3000เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ขวา2200308X1.25-

฿ 8,652.66

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 103,000 ถึงเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ซ้าย35004010X1.5-

฿ 8,425.10

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103,000 ถึงเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ขวา35004010X1.5-

฿ 9,773.03

CLAMPS 1 ชิ้น 30 วัน 103,000 ถึงชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขวา35004010X1.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก