(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์แบบกดลงที่สแนปเข้าไปตอนแคลมป์
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์สปริงขนาดกะทัดรัด มีแรงแคลมป์ตั้งแต่ 10 N ถึง 30 N เหมาะสำหรับงานเบา
· คันโยกมีรูปทรงที่เหมาะกับการทำงานด้วยปลายน้้ว
· คันโยกถูกติดตั้งในตำแหน่งคลายแคลมป์
· ใช้วิธีการสแนป (หมุนแขน แบบล็อคเดี่ยว )
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแรงแคลมป์ยึดที่สเถียรจากแคลมป์ที่ยึดสแนปเข้าที่
เคลือบผิวด้วยการรมดำ Black Oxide / SUS /ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ตำแหน่งแคลมป์ยึด
ชนิด | ตัวเครื่อง | แขน | สกรูปรับระดับ |
---|---|---|---|
QLSNDM08 | S45C การรมดำ Black Oxide | SCM440 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide | SUS304 |
SCM435 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide | |||
QLSNDM12 | |||
QLSNDM08-SUS QLSNDM12-SUS | SCS13 (เทียบเท่า SUS304) | SCS13 (เทียบเท่า SUS304) | SUS304 |
QLSNDM08-NP QLSNDM12-NP | S45C ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SCM440 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
สเปค
Drawing ระบุขนาดสำหรับแคลมป์ยึดแบบสแน็ป (ชนิดมินิแบบลงล่าง) (QLSNDM)
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านบน
ชนิด | แคลมป์ยึด ระยะสโตรค | L2 | M | H1 | H | D | L1 | W | H3 | H2 | M1 | H4 | L | A | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSNDM08-01 | 1 | 17 | M8 × 1.25 | 16 | 39.5 | 16 | 21 | 8 | 6 | 12 | M4 × 0.7-12L สัดส่วนเกลียวไม่สมบูรณ์ 1 | 15 | 28.5 | 11 | 5 |
QLSNDM12-01 | 1.5 | 22 | M12 × 1.75 | 24 | 53.5 | 22 | 27 | 10 | 8 | 17 | M5 × 0.8-15L สัดส่วนเกลียวไม่สมบูรณ์ 1.5 ส่วน | 18.5 | 38 | 13 | 7 |
QLSNDM12-03 |
รหัสสินค้า | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|
QLSNDM08-01 | 5 | 10 | 50 |
QLSNDM12-01 | 120 | ||
QLSNDM12-03 | 13 | 30 |
QLSNDM (เคลือบผิวแบล็คออกไซด์)
รหัสสินค้า | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|
QLSNDM08-01-SUS | 5 | 10 | 50 |
QLSNDM12-01-SUS | 120 | ||
QLSNDM12-03-SUS | 13 | 30 |
QLSNDM-SUS (SUS)
รหัสสินค้า | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|
QLSNDM08-01-SUS | 5 | 10 | 50 |
QLSNDM12-01-SUS | 120 | ||
QLSNDM12-03-SUS | 13 | 30 |
QLSNDM-NP (ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หากต้องการปรับความสูง ให้ใช้แถบข้อต่อ BJ601 (แบบบาง)
แรงยึดจับและโหลดของก้านอาจแตกต่างกันไป โดยจะอยู่ในช่วงสูงสุด ± 20% ของค่าที่ตั้งไว้
ชนิด | ปลดแคลมป์ |
---|---|
QLSNDM08-01 | F> 10 N |
QLSNDM12-01 | |
QLSNDM12-03 | F> 30 N |
หากแรงปฏิกริยาที่กระทำบนพื้นผิวแคลมป์ (F)
เกินกว่าแรงยึด, ตัวแคลมป์จะถูกปลดออก
รหัสสินค้า |
---|
QLSNDM08-01 |
QLSNDM08-01-NP |
QLSNDM08-01-SUS |
QLSNDM12-01 |
QLSNDM12-01-NP |
QLSNDM12-01-SUS |
QLSNDM12-03 |
QLSNDM12-03-NP |
QLSNDM12-03-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แรงยึดแคลมป์ (N) | ขนาดเกลียว M | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,775.00 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10 | M8×1.25 | 342-0060 | ||
฿ 2,117.49 ฿ 1,250.80 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | M8×1.25 | - | ||
฿ 3,426.10 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | 10 | M8×1.25 | - | ||
฿ 1,896.23 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10 | M12×1.75 | 342-0078 | ||
฿ 2,727.17 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | M12×1.75 | - | ||
฿ 4,311.76 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | 10 | M12×1.75 | - | ||
฿ 1,981.90 ฿ 1,107.09 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 30 | M12×1.75 | 342-0086 | ||
฿ 2,832.26 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | M12×1.75 | - | ||
฿ 4,429.68 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | 30 | M12×1.75 | - |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 100 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง