(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดแบบไร้เครื่องมือที่ใช้ตะขอหมุนเพื่อยึดจับวัตถุด้วยการใช้ก้าน มีสินค้าให้เลือกทั้งแบบมี/ไม่มีก้าน และแบบไม่มีตะขอและก้าน มีทั้งรุ่นหมุนขวาและหมุนซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
QLSW150L |
QLSW150NL |
QLSW150NR |
QLSW150R |
QLSW200L |
QLSW200NL |
QLSW200R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ทิศทางการหมุน | แรงยึดแคลมป์ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,316.31 ฿ 4,839.26 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3,000 ถึง | ซ้าย | 800 | 30 | 30 | มีก้านโยก | 292-6539 | ||
฿ 7,231.87 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | ซ้าย | 800 | 30 | 30 | ไม่มีก้าน | - | ||
฿ 7,231.87 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | ขวา | 800 | 30 | 30 | ไม่มีก้าน | - | ||
฿ 8,027.61 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | ขวา | 800 | 30 | 30 | มีก้านโยก | 292-6521 | ||
฿ 10,255.51 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | ซ้าย | 1200 | 40 | 38 | มีก้านโยก | 292-6555 | ||
฿ 9,369.41 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | ซ้าย | 1200 | 40 | 38 | ไม่มีก้าน | - | ||
฿ 10,867.47 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | ขวา | 1200 | 40 | 38 | มีก้านโยก | 292-6547 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง