(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การขัดเงา การขัดเงา ด้านบนและด้านล่าง [วัสดุ]S45C พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ)
รหัสสินค้า |
---|
BJ623-08001 |
BJ623-08002 |
BJ623-08003 |
BJ623-08004 |
BJ623-10001 |
BJ623-10002 |
BJ623-10003 |
BJ623-10004 |
BJ623-12001 |
BJ623-12002 |
BJ623-12003 |
BJ623-12004 |
BJ623-16001 |
BJ623-16002 |
BJ623-16003 |
BJ623-16004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.08 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 8.4 | 5 | ||
฿ 579.37 ฿ 352.60 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 8.4 | 5 | ||
฿ 586.99 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8.4 | 10 | ||
฿ 625.67 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 8.4 | 10 | ||
฿ 618.54 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10.5 | 5 | ||
฿ 711.45 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 10.5 | 5 | ||
฿ 622.26 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10.5 | 10 | ||
฿ 718.27 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 10.5 | 10 | ||
฿ 711.14 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 13 | 5 | ||
฿ 760.52 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 13 | 5 | ||
฿ 741.49 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 13 | 10 | ||
฿ 772.14 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 13 | 10 | ||
฿ 759.74 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 17 | 5 | ||
฿ 825.03 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 17 | 5 | ||
฿ 770.59 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 17 | 10 | ||
฿ 840.53 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 17 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ID | แบบตรง | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ความเผื่อ ID | ไม่ได้ระบุ | ความเผื่อของความหนา T | -0.01 ถึง -0.03 |
ความเผื่อ OD | ไม่ได้ระบุ | ประเภทการขาย | ขายโดยหน่วยเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง