(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ก้านปรับระดับ เรซิ่น ฟังก์ชันการทำงานสูง
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
·มี สเปค นำไฟฟ้า
· อุณหภูมิใช้งาน:-30 ถึง + 100 ° C
·มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียง
·ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ใช้ SUS304 ที่ กันสนิม ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับขาอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์แปรรูปอาหารและอุปกรณ์ยา
·เหมาะสำหรับเป็นขาสำหรับอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 724.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,722.87 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 778.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 1,997.71 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 828.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,116.39 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 841.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,242.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 825.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,038.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 976.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,365.36 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,032.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,571.57 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 289.53 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 43 | 8 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 684.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 317.39 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 68 | 8 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 727.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 294.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 43 | 10 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 688.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 322.42 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 68 | 10 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 731.51 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 349.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 98 | 10 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 902.39 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 299.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 43 | 12 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 689.92 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 328.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 68 | 12 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 733.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 380.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 98 | 12 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 905.95 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 384.17 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 68 | 16 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 947.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 494.09 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 108 | 16 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,067.85 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 543.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 148 | 16 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 1,226.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 547.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 14 | 168 | 16 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 1,305.20 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 14 | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 813.60 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,800.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 830.36 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 2,113.13 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 955.85 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,194.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,006.21 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,394.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 952.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,153.72 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 1,091.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,443.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,147.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,686.98 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 496.52 ฿ 244.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 8 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 772.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 393.23 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 8 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 823.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 373.57 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 10 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 774.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 424.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 10 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 825.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 488.78 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 98 | 10 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 1,014.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 402.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 12 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 775.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 437.90 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 12 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 827.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 520.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 98 | 12 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 952.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 523.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 16 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 1,134.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 617.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 108 | 16 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,217.82 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 667.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 148 | 16 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 1,301.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 671.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 14 | 168 | 16 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 1,380.18 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 14 | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,083.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,944.89 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,136.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 138 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 2,221.74 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 1,180.90 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,339.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,233.98 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 2,544.49 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 1,177.12 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,262.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,247.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,590.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,344.11 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 2,763.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 60 |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 24 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง