(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อาหารบันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,801.60 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 186 | 45 | 24 | มาตรฐาน | 250 | ||
฿ 2,491.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 136 | 45 | 30 | มาตรฐาน | 200 | ||
฿ 2,618.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 186 | 45 | 30 | มาตรฐาน | 250 | ||
฿ 1,112.64 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 98 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 165 | ||
฿ 2,050.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 98 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 165 | ||
฿ 1,199.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 138 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 205 | ||
฿ 2,363.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 138 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 205 | ||
฿ 1,205.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 158 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 225 | ||
฿ 2,444.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 158 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 | ||
฿ 1,256.26 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 198 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 265 | ||
฿ 2,645.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 198 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 265 | ||
฿ 1,240.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 98 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 165 | ||
฿ 2,403.78 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 98 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 165 | ||
฿ 1,304.45 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 158 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 225 | ||
฿ 2,730.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 158 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 | ||
฿ 1,397.71 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 198 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 265 | ||
฿ 2,937.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 198 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 265 | ||
฿ 2,562.67 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 40 | 186 | 45 | 24 | มาตรฐาน | 250 | ||
฿ 3,243.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 40 | 136 | 45 | 30 | มาตรฐาน | 200 | ||
฿ 3,444.43 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 16 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 40 | 186 | 45 | 30 | มาตรฐาน | 250 | ||
฿ 1,357.11 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 165 | ||
฿ 2,370.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 165 | ||
฿ 1,444.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 205 | ||
฿ 2,645.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 205 | ||
฿ 1,450.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 225 | ||
฿ 2,726.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 | ||
฿ 1,538.23 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 265 | ||
฿ 2,926.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 265 | ||
฿ 1,522.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 165 | ||
฿ 2,685.74 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 165 | ||
฿ 1,586.41 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 225 | ||
฿ 2,975.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 | ||
฿ 1,642.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | มาตรฐาน | 265 | ||
฿ 3,181.51 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 265 | ||
฿ 1,862.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 98 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 2,988.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 98 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 1,949.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 138 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 205 | ||
฿ 3,170.74 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 138 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 205 | ||
฿ 1,994.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 158 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 3,381.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 158 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 2,045.13 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 198 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 3,544.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 198 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 2,102.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 98 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 3,341.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 98 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 2,166.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 158 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 3,593.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 158 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 2,222.53 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 198 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 3,836.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 198 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 2,162.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 3,325.57 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 2,212.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 205 | ||
฿ 3,562.92 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 205 | ||
฿ 2,268.53 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 3,681.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 2,306.02 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 3,844.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 2,402.54 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 3,603.51 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 98 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 165 | ||
฿ 2,466.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 3,893.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 225 | ||
฿ 2,522.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 4,174.26 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 265 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง