1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม (NDQ)

ข้อต่อ สำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม (NDQ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้ง ก้านปรับระดับ สำหรับใช้โดยยึดกับท่อ แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้ -30 ถึง + 120 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นขาสำหรับตัว ตัวเสื้อ สร้างจากท่อ แบบเหลี่ยม

ข้อต่อ สำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม

ข้อต่อ สำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม

ข้อต่อ สำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข รุ่นWW₁W₂MLfH₁HAน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลนิวตัน)
มวล
(ก.)
NDQ30 × 1.5-M10303027M10 × 1.51563327.5556
NDQ30 × 1.5-M12M12 × 1.751851
NDQ30 × 1.5-M16M16 × 22038
NDQ40 × 2-M10404036M10 × 1.51584336.585
NDQ40 × 2-M12M12 × 1.751880
NDQ40 × 2-M16M16 × 22067
NDQ50 × 2-M16505046M16 × 220105546.5156
NDQ50 × 2-M20M20 × 2.530132
NDQ50 × 2.5-M1645M16 × 22045.5152
NDQ50 × 2.5-M20M20 × 2.530128

วัสดุ/ การขัดเงา

ตัวเครื่อง หลัก
โพลีเอไมด์ (ไฟเบอร์กลาส - เสริมแรง) ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
เม็ดมีด
ทองเหลือง ( วัสดุ แคดเมียมต่ำ) ชุบ นิกเกิล

รหัสสินค้า
NDQ30X1.5-M10
NDQ30X1.5-M12
NDQ30X1.5-M16
NDQ40X2-M10
NDQ40X2-M12
NDQ40X2-M16
NDQ50X2-M16SALE
NDQ50X2-M20
NDQ50X2.5-M16
NDQ50X2.5-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ขนาด M กว้าง
(□)
ความยาว W2
(□)

฿ 251.79

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.53027

฿ 251.02

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.753027

฿ 245.38

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 23027

฿ 288.01

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.54036

฿ 274.59

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12 × 1.754036

฿ 285.22

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 24036

฿ 434.61

฿ 252.42

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M16 × 25046

฿ 423.80

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.55046

฿ 447.16

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 25045

฿ 424.42

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.55045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ประเภท อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ วัสดุ โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว