1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาครอบ สกรู (ISK-1)【10-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาครอบ สกรู (ISK-1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดที่ป้องกันซ็อกเก็ตฐานสิบหกสำหรับสลักเกลียวหัวของซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและรูป้องกันจากสนิมและสิ่งสกปรก
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ ฝาครอบ ซ้ำได้
·ใช้ ไขควง หรือเหรียญเพื่อหมุน ฝาครอบ 30 °และขอบจะกดที่ พื้นผิว ด้านข้างของ รูหกเหลี่ยม เพื่อ ล็อค เข้าที่
·ปลอดภัยเพราะไม่สามารถถอดและติดได้ด้วยมือเปล่า
·อุณหภูมิ ทนความร้อน:ระยะสั้น 220 ° C ระยะยาว 160 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการป้องกันซ็อกเก็ตฐานสิบหกสำหรับสลักเกลียวหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและรูป้องกันจากสนิมและสิ่งสกปรก

ฝาครอบ สกรู (ISK-1)

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข รุ่น 1 ถุงDHTสลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมที่ รองรับการใช้งานมวล
(ก.)
ขนาดเกลียวด้านทแยงมุม
ISK6-1-T4/D131324M860.3
ISK8-1-T5/D16165M1080.5
ISK10-1-T6/D18182.56M12100.8
ISK12-1-T7/D212137M14121.3
ISK14-1-T8/D24248M16142
ISK17-1-T10/D3030410M20173.1
ISK19-1-T12/D36364.512M24195.5

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

ใช้ไขควงหรือเหรียญเพื่อหมุนฝา 30 °และขอบทั้ง 3 ด้านจะกดบนพื้นผิวด้านข้างของซ็อกเก็ตฐานสิบหกเพื่อสร้างความแข็งแรงในการยึดเกาะที่แน่นหนา มันคลายเมื่อหันไปในทิศทางตรงกันข้ามและสามารถใช้ซ้ำได้

ใช้ไขควงหรือเหรียญเพื่อหมุนฝา 30 °และขอบทั้ง 3 ด้านจะกดบนพื้นผิวด้านข้างของซ็อกเก็ตฐานสิบหกเพื่อสร้างความแข็งแรงในการยึดเกาะที่แน่นหนา มันคลายเมื่อหันไปในทิศทางตรงกันข้ามและสามารถใช้ซ้ำได้

วัสดุ

ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอไมด์ สีดำ

รหัสสินค้า
ISK6-1-T4/D13
ISK8-1-T5/D16
ISK10-1-T6/D18
ISK12-1-T7/D21
ISK14-1-T8/D24
ISK19-1-T12/D36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับใช้ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยมสายฟ้าหัวระบุ บังคับ สลักเกลียว หัว ฝาครอบ หัวหกเหลี่ยม ความกว้างข้ามแบน
(มิลลิเมตร)
H2
(มิลลิเมตร)

฿ 293.17

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M862

฿ 469.75

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M1082

฿ 512.56

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M12102.5

฿ 589.68

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M14123

฿ 666.65

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M16143

฿ 628.72

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M24194.5

กำลังโหลด …

  1. 1