(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน พร้อม ตัวระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ขาพิน ด้วย ความเผื่อ h7 และ ตัวระบายอากาศ
·ติดตั้ง ตัวระบายอากาศ เพื่อการใส่และถอดที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น
· ตัวระบายอากาศ ช่วยให้ ขาพิน เข้าและออกได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
·สามารถใช้รูเพื่อยึด สายไฟ ฯลฯ เข้ากับ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นงานและชิ้นส่วนที่มีการประกอบซ้ำสูง ฯลฯ สามารถติดตั้งล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ขาพิน (SUJ2, ชุบแข็ง, การขัดเงา )
ตัวจับชิ้นงาน (S45C, เคลือบผิวแบล็คออกไซด์)
BJ820 ลักษณะภายนอก
การ ดรออิ้งบอกขนาด BJ820
ตัวอย่างการใช้ BJ820
รหัสรุ่น/ Part number | D (H7) | L | D₃ | H | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ820-06020 | 6 | 20 | 12 | 30 | 6 | 23 |
BJ820-06030 | 30 | 25 | ||||
BJ820-06040 | 40 | 28 | ||||
BJ820-08030 | 8 | 30 | 14 | 40 | 48 | |
BJ820-08040 | 40 | 52 | ||||
BJ820-08050 | 50 | 56 | ||||
BJ820-08060 | 60 | 60 | ||||
BJ820-08070 | 70 | 64 | ||||
BJ820-10040 | 10 | 40 | 18 | 50 | 8 | 105 |
BJ820-10060 | 60 | 115 | ||||
BJ820-10080 | 80 | 130 | ||||
BJ820-10100 | 100 | 140 | ||||
BJ820-12040 | 12 | 40 | 20 | 60 | 160 | |
BJ820-12060 | 60 | 175 | ||||
BJ820-12080 | 80 | 195 | ||||
BJ820-12100 | 100 | 210 | ||||
BJ820-16060 | 16 | 60 | 26 | 70 | 10 | 340 |
BJ820-16080 | 80 | 380 | ||||
BJ820-16100 | 100 | 410 | ||||
BJ820-16130 | 130 | 450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 771.01 ฿ 462.61 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6 | ||
฿ 753.85 ฿ 513.37 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 6 | ||
฿ 790.09 ฿ 426.02 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 6 | ||
฿ 750.51 ฿ 454.36 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 8 | ||
฿ 828.33 ฿ 497.08 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 8 | ||
฿ 898.46 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 8 | ||
฿ 931.31 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 8 | ||
฿ 1,006.91 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 8 | ||
฿ 853.43 ฿ 505.40 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 970.28 ฿ 560.05 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 10 | ||
฿ 1,167.11 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 10 | ||
฿ 1,292.16 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 10 | ||
฿ 969.99 ฿ 590.34 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 12 | ||
฿ 1,136.59 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 12 | ||
฿ 1,252.16 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 12 | ||
฿ 1,329.47 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 12 | ||
฿ 1,479.44 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 16 | ||
฿ 1,462.27 ฿ 825.16 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 16 | ||
฿ 1,735.38 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 16 | ||
฿ 1,779.86 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภท ขาพิน | วัสดุ ก้าน ( รหัสรุ่น/ Part number) | SUJ2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง