(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์ สเตนเลส มีปริมาณซัลไฟด์ต่ำจึงมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีเยี่ยมซึ่งมีข้อกังวลเช่นสุขอนามัยและ การกัดกร่อน เนื่องจากสภาพอากาศเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารและในอุตสาหกรรมยา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,763.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 826.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 2,000.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 832.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,119.49 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 893.89 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,285.72 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 877.92 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,041.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 984.21 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,368.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,035.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,574.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 308.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 43 | 8 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 687.29 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 336.45 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 68 | 8 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 730.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 313.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 43 | 10 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 688.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 341.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 68 | 10 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 776.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 396.25 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 98 | 10 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 940.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 318.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 43 | 12 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 690.23 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 351.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 68 | 12 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 734.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 906.26 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 416.84 ฿ 230.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 68 | 16 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 1,022.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 474.78 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 108 | 16 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,143.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 543.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 148 | 16 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 1,226.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 900.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 168 | 16 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 1,305.51 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 866.77 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,842.48 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 953.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 2,154.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 997.53 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,235.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,010.39 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,399.13 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 994.43 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,195.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 1,133.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,484.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,226.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,728.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 434.09 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 43 | 8 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 826.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 496.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 8 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 903.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 479.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 43 | 10 | มาตรฐาน | 76 | ||
฿ 827.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 506.63 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 10 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 904.56 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 563.82 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 98 | 10 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 1,056.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 829.11 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 76 | ||
฿ 906.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 527.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 98 | 12 | มาตรฐาน | 131 | ||
฿ 995.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 131 | ||
฿ 570.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 16 | มาตรฐาน | 101 | ||
฿ 1,138.20 ฿ 617.93 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 101 | ||
฿ 625.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 108 | 16 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,259.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 719.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 148 | 16 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 1,342.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 723.70 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 16 | 168 | 16 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 1,459.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 16 | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,087.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,063.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,137.42 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 138 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 2,375.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 1,180.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,456.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,231.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 2,660.64 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 1,215.35 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 98 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,416.32 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,279.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 158 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,705.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,372.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 18 | 198 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 2,949.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 18 | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 555.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 43 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 76 | ||
฿ 1,047.09 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 16 | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 76 | ||
฿ 602.52 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 68 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 101 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 24 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง