1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาป้องกัน (M-BM)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาป้องกัน (M-BM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบโบลท์เกลียวปล่อย
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบสำหรับปิดโบลท์ที่ยื่นออกมาจากนัทได้อย่างปลอดภัย พร้อมปกป้องโบลท์และนัทจากการกัดกร่อนด้วยคุณสมบัติการทนต่อสภาพอากาศที่เหนือกว่า
· ใส่วัสดุป้องกันสนิมแบบระเหยเข้าไปในตัวเครื่องหลัก
· สกรูแบบเกลียวปล่อยช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการขันสกรูเข้าไป
· เมื่อใช้แหวนรอง การซีลจะช่วยปกป้องแหวนรองด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อมีส่วนยาวของโบลท์ยื่นออกมาเหนือนัท
· สำหรับนัทแบบกลม นัทหกเหลี่ยม และนัทสี่เหลี่ยม

ต๊าปเกลียวได้ง่าย ๆ โดยการขันสกรูเข้าไป

ลักษณะภายนอกของ M-BM

ลักษณะภายนอกของ M-BM

Drawing ระบุขนาดของ M-BM

Drawing ระบุขนาดของ M-BM

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง: ใช้มือหรือประแจขันสกรูฝาครอบเข้ากับโบลท์ สำหรับโบลท์บางชนิด สกรูอาจถูกสกัดโดยส่วนที่ยื่นออกมาภายในฝาครอบ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันสนิม เราขอแนะนำให้ทาจาระบีที่นัทและโบลท์ก่อนใส่ฝาครอบ

วิธีการติดตั้ง:
ใช้มือหรือประแจเพื่อขันสกรูฝาครอบเข้ากับโบลท์ สำหรับโบลท์บางชนิด สกรูอาจถูกสกัดโดยส่วนที่ยื่นออกมาภายในฝาครอบ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันสนิม เราขอแนะนำให้ทาจาระบีที่นัทและโบลท์ก่อนใส่ฝาครอบ

รหัสสินค้าถุงเดียวรองรับการใช้งาน
โบลท์
dH1Dd1HH2
M6-BM-G15M61315185.416.56
M6-BM-G2020228
M6-BM-G30303212
M8-BM-G15M81615217.2176.5
M8-BM-G20202211.5
M8-BM-G30303218.5
M10-BM-G20M102020259228.5
M10-BM-G27222727.52813
M10-BM-G676768.5
M12-BM-G24M1230243610.82612
M12-BM-G32323417
M12-BM-G6767.57030.5
M16-BM-G33M1632333814.73515.5
M16-BM-G55555721
M16-BM-G67676930
M20-BM-G42M2039424618.344.518
M20-BM-G55555728
M20-BM-G65656727
M24-BM-G50M2446.550542252.525
M24-BM-G75/44755577.543
M24-BM-G75/3030
M30-BM-G62M305961.56927.764.531
M30-BM-G95/5457.5959854
M30-BM-G95/365797.536
M36-BM-G74M3668747933.37832
M36-BM-G115/6570113.580.5116.565
M36-BM-G115/4369114.5117.543
รหัสสินค้า
M8-BM-G30
M12-BM-G32
M16-BM-G67
M20-BM-G65
M24-BM-G75/30
M30-BM-G95/36
M36-BM-G115/43
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) บังคับ สลักเกลียว ความสูง H1
(มิลลิเมตร)
การยื่นออกมาของ สลักเกลียว อนุญาต
(มิลลิเมตร)

฿ 1,234.54

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 108M83018.5

฿ 692.20

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1012M123217

฿ 1,659.51

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016M166769

฿ 897.12

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1020M206527

฿ 1,234.54

BOLTS & NUTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1024M247530

฿ 1,063.16

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1030M309536

฿ 1,437.05

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1036M36114.543

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอทิลีน