1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเดี่ยว (NIS-S), เฟืองโซ่เหล็กกล้า

ลูกกลิ้งเดี่ยว (NIS-S), เฟืองโซ่เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,193.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม เม็ดเข็ม การสวมอัด [วัสดุ]· เหล็กกล้า (กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์)

รหัสสินค้า
NIS219S
NIS313SSALE
NIS420S
NIS516S
NIS614S
NIS812S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
ทำ
(φ)

฿ 1,193.76

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025191241.5

฿ 1,195.20

฿ 654.25

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035131244

฿ 1,371.45

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1040202588

฿ 1,606.42

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1050162589

฿ 1,605.82

TENSIONERS 1 ชิ้น 25 วัน 1060142595

฿ 1,970.06

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10801225108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ RS ประเภทเพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์