1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชนโบลท์ (แบบปลายด้านเดียว) (CBS1)

เชนโบลท์ (แบบปลายด้านเดียว) (CBS1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เชนโบลท์แบบปลายด้านเดียว ทำจาก SUS304 จึงทนต่อสนิมดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

● ปลายโซ่สามารถยึดได้ง่าย (ประเภทซิงเกิ้ลเอนด์)
● โซ่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย (ประเภทดับเบิ้ลเอนด์)
● ความตึงของโซ่จะง่าย

การใช้งาน

● การเชื่อมต่อสายไฟของโซ่
● เพื่อปรับความการยืดตัวของโซ่

สเปค

● ประเภทซิงเกิ้ลเอนด์ 
● ชนิดสกรูขวา

วัสดุ

●เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
CBS1-25SALE
CBS1-25-L
CBS1-25-SUS
CBS1-35
CBS1-35-L
CBS1-35-SUS
CBS1-40SALE
CBS1-40-L
CBS1-40-SUS
CBS1-50
CBS1-50-L
CBS1-50-SUSSALE
CBS1-60
CBS1-60-L
CBS1-60-SUS
CBS1-80
CBS1-80-L
CBS1-80-SUS
CBS1-100
CBS1-100-LSALE
CBS1-100-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ทิศทางของสัน เกลียว วัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ขนาดเกลียว M

฿ 195.65

฿ 154.45

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025เกลียวขวาเหล็กกล้า950M 5×0.8

฿ 252.40

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025เกลียวซ้ายเหล็กกล้า950M 5×0.8

฿ 414.05

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025เกลียวขวาสแตนเลส530M 5×0.8

฿ 227.00

TENSIONERS 1 ชิ้น 1 วัน 1035เกลียวขวาเหล็กกล้า2000M 6×1

฿ 269.04

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1035เกลียวซ้ายเหล็กกล้า2000M 6×1

฿ 459.10

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1035เกลียวขวาสแตนเลส1100M 6×1

฿ 269.00

฿ 185.02

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040เกลียวขวาเหล็กกล้า4100M8×1.25

฿ 322.12

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040เกลียวซ้ายเหล็กกล้า4100M8×1.25

฿ 500.00

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1040เกลียวขวาสแตนเลส2200M8×1.25

฿ 370.00

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050เกลียวขวาเหล็กกล้า6500M10×1.5

฿ 467.93

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050เกลียวซ้ายเหล็กกล้า6500M10×1.5

฿ 773.42

฿ 440.31

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050เกลียวขวาสแตนเลส3600M10×1.5

฿ 429.98

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060เกลียวขวาเหล็กกล้า9500M12×1.75

฿ 555.07

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060เกลียวซ้ายเหล็กกล้า9500M12×1.75

฿ 1,196.56

TENSIONERS 1 ชิ้น 12 วัน 1060เกลียวขวาสแตนเลส5300M12×1.75

฿ 661.22

TENSIONERS 1 ชิ้น 1 วัน 1080เกลียวขวาเหล็กกล้า17400M16×2

฿ 1,026.19

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080เกลียวซ้ายเหล็กกล้า17400M16×2

฿ 1,941.20

TENSIONERS 1 ชิ้น 25 วัน 1080เกลียวขวาสแตนเลส9700M16×2

฿ 1,041.68

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100เกลียวขวาเหล็กกล้า26400M20×2.5

฿ 1,322.45

฿ 782.23

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100เกลียวซ้ายเหล็กกล้า26400M20×2.5

฿ 3,008.71

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10100เกลียวขวาสแตนเลส14700M20×2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เชนโบลท์