(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชนิดตลับลูกปืนคู่ รุ่น (BRWN)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 12, 15, 20, 25 และ 30
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็ก
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
BRWN2610 |
BRWN2812 |
BRWN3010 |
BRWN3212 |
BRWN3215 |
BRWN3515 |
BRWN4220 |
BRWN4720 |
BRWN4725 |
BRWN5225 |
BRWN5530 |
BRWN6230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,939.12 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | ||
฿ 2,324.01 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | ||
฿ 1,946.03 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 2,336.45 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 30 | ||
฿ 2,890.07 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 30 | ||
฿ 2,545.49 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 35 | ||
฿ 2,964.94 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 40 | ||
฿ 2,988.45 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | ||
฿ 3,216.62 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 40 | ||
฿ 3,262.25 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 45 | ||
฿ 3,824.37 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 40 | ||
฿ 3,878.29 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | สอง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ชนิด แบบกลม |
แหวนล็อค | ไม่ | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง