(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดสำหรับไกด์โรลเลอร์ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักและพินทำจากสแตนเลส
· ทำจากสแตนเลส ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ด้านอาหารและสุขอนามัย
· บอดี้หลัก: SUS304, พิน: SUS303
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นลูกกลิ้งประตูได้
ลักษณะภายนอกของ GRL-BL-SUS (สินค้านี้ไม่รวมลูกกลิ้ง)
ตัวอย่างการใช้งานของ GRL-BL-SUS (พิน แหวนรอง (2 ชิ้น) แหวนอีแปะ ซ็อกเกตหัวร่มหกเหลี่ยม)
Drawing ระบุขนาดของ GRL-BL-SUS
Drawing ระบุขนาดของ GRL-BL-SUS
Drawing ระบุขนาดของ GRL-BL-SUS
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | D | L | W | H | A | T | T1 | T2 | M | d | P | P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL40BL-SUS | 8 | 7 | 65 | 30 | 30.4 | 24 | 2.5 | 6 | M5 × 0.8 | 5.3 | 50 | 3 |
GRL50BL-SUS | 10 | 8 | 80 | 35 | 35.6 | 28 | 3 | 7 | M6 × 1 | 6.3 | 60 | 4 |
GRL60BL-SUS | 12 | 10 | 95 | 40 | 40.6 | 32 | 8 | M8 × 1.25 | 8.3 | 75 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (ก.) | รองรับการใช้งาน ไกด์โรลเลอร์ |
---|---|---|
GRL40BL-SUS | 95 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀40 |
GRL50BL-SUS | 165 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀50 |
GRL60BL-SUS | 235 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀60 |
รหัสสินค้า |
---|
GRL40BL-SUS |
GRL50BL-SUS |
GRL60BL-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,308.49 ฿ 1,265.75 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 7 | ||
฿ 2,530.72 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 8 | ||
฿ 2,803.34 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง