(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทกแบบเรียบง่ายที่ปลายมีสปริงยูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· เส้นรอบนอกของตัวสินค้าใช้สกรู M16 และ M20 ที่บางเฉียบ
· ความดันสูงสุดมีค่าพิกัดความเผื่อ 10 ถึง 15%
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับส่วนสไลด์ปรับของอุปกรณ์มากมาย
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนลูกสูบ ฯลฯ
แดมเปอร์สกรู (SCD)
สินค้าหลัก | พินกลาง | ยูรีเทน |
---|---|---|
SCM435 รมดำแบล็คออกไซด์ | S45C ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (ปลายทรงกระบอก) HRC 52 ถึง 58 | โพลียูรีเทน |
รหัสสินค้า | M (ละเอียด) | L | S | d | W | W1 | ความดัน สูงสุด (N) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD16 | M16 × 1.5 | 33 | 5 | 7 | 6 | 2 | 230 | 36 |
SCD20 | M20 × 1.5 | 47 | 7 | 10 | 3 | 450 | 70 |
การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
SCD16 |
SCD20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | S (มิลลิเมตร) | M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | L (มิลลิเมตร) | ความดัน สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.97 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M16×1.5 | 16 | 33 | 230 | ||
฿ 545.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | M20×1.5 | 20 | 47 | 450 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | หมอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง