1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูปรับตำแหน่ง (KG-TR)

สกรูปรับตำแหน่ง (KG-TR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แนบกับ รางไกด์ โปรไฟล์ (KG-PR) เพื่อใช้เป็นตัว ไกด์สำหรับชิ้นงาน แบบปรับได้ ความกว้างได้
·สามารถติดตั้ง เหล็กยึด (KG-BR1) ได้
· SUS ที่ใช้คือ SUS304 ซึ่ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
KG-TR080
KG-TR080-SUS
KG-TR120
KG-TR120-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ L1
(มิลลิเมตร)

฿ 239.53

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า80

฿ 397.33

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส80

฿ 289.03

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กกล้า120

฿ 612.34

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10สเตนเลส120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ฉากยึด รางไกด์