1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง (SIS-SUS), เฟืองโซ่เหล็กกล้า (ผลิตจาก SUS)

ลูกกลิ้ง (SIS-SUS), เฟืองโซ่เหล็กกล้า (ผลิตจาก SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,548.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม SUS304 ทำให้ ลูกกลิ้ง เฟืองโซ่

[คุณสมบัติ]
·ใช้ SUS304 ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·กด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ให้พอดี

รหัสสินค้า
SIS320-SUS
SIS417-SUS
SIS516-SUS
SIS614-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ทำ
(φ)

฿ 1,548.45

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10352066

฿ 1,753.34

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 10401775

฿ 2,116.33

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10501689

฿ 2,369.39

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 10601495

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ RS
ประเภทเพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่