1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง (SIS-SW), เฟืองโซ่เหล็กกล้า

ลูกกลิ้ง (SIS-SW), เฟืองโซ่เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของแบริ่งคู่เฟืองโซ่เหล็กสำหรับคนขี้เกียจที่เข้ากันได้กับหมายเลข 35 ถึง 80ตลับลูกปืนเม็ดกลม ถูก ยึดอยู่กับที่ ด้วย แหวนล็อค

รหัสสินค้า
SIS313SW
SIS412SWSALE
SIS512SW
SIS612SW
SIS812SW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
ทำ
(φ)

฿ 1,122.11

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1035131044

฿ 1,198.80

฿ 631.53

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040121053

฿ 1,275.96

TENSIONERS 1 ชิ้น 25 วัน 1050121068

฿ 1,378.91

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1060121582

฿ 2,137.37

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 10801220108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ RS ประเภทเพลา แบบฝัง-in ตลับลูกปืน/รองลื่น
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์