(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา , มาตรฐาน รุ่น (BSSN)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 12, 15, 20, 25 และ 30
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบสี่เหลี่ยม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็ก
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
BSSN2610 |
BSSN2812 |
BSSN3010 |
BSSN3212 |
BSSN3215 |
BSSN3515 |
BSSN4220 |
BSSN4720 |
BSSN4725 |
BSSN5225 |
BSSN5530 |
BSSN6230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,468.96 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 13 | ||
฿ 1,621.53 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 13 | ||
฿ 1,470.34 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 14 | ||
฿ 1,631.21 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 15 | ||
฿ 1,748.06 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 14 | ||
฿ 1,753.59 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 17 | ||
฿ 1,964.01 ฿ 1,080.21 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 18 | ||
฿ 1,983.37 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 2,130.41 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 25 | 18 | ||
฿ 2,167.74 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 22 | ||
฿ 2,537.42 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 20 | ||
฿ 2,567.84 | BALL BEARING UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 23 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภท แบบเหลี่ยม |
แหวนล็อค | การมี | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง