(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น๊อตตัวเมีย สำหรับใช้กับ หมุดล็อคตำแหน่ง - มักใช้กับประเภท NDX และ SDX2
รหัสสินค้า |
---|
NDX6-NUT |
NDX6-NUT-SUS |
NDX8-NUT |
NDX8-NUT-SUS |
NDX10-NUT |
NDX10-NUT-SUS |
NDX12-NUT |
NDX12-NUT-SUS |
NDX16-NUT |
NDX16-NUT-SUS |
NDX20-NUT |
NDX20-NUT-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.41 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M6 × 0.75 | ||
฿ 56.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | M6 × 0.75 | ||
฿ 41.95 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M8 × 1 | ||
฿ 56.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | M8 × 1 | ||
฿ 24.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M10 × 1 | ||
฿ 37.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | M10 × 1 | ||
฿ 29.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M12 × 1.5 | ||
฿ 80.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | M12 × 1.5 | ||
฿ 76.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M16 × 1.5 | ||
฿ 203.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | M16 × 1.5 | ||
฿ 48.66 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M20 × 1.5 | ||
฿ 150.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | M20 × 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง