1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม (EIP)

หมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม (EIP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งทำจากพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· บอดี้ทำจากพลาสติก ซึ่งช่วยลดน้ำหนัก
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด เมื่อปล่อย สปริงในตัวจะดึงเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· หมุดล็อคตำแหน่งแบบทำงานด้วยมือ
· ทนความร้อนได้ตั้งแต่ -30° ถึง 130°C
[การใช้งาน]
· สามารถดึงหมุดเข้าแบบแมนนวลได้ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการยกเลิกการล็อคและวางตำแหน่งแบบแมนนวล
· บอดี้พลาสติกมีน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่อสนิม

รายละเอียดจำเพาะของหมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม (EIP)

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม

บอดี้หลัก: โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) สีดำ
ปุ่มบิด: โพลีเอไมด์สีดำผิวด้าน
ล็อคนัท: โพลีเอไมด์
ขดลวดสปริง: SUS302
เดือยล็อค: SUS303

ขนาดd
(-0.1)
(-0.15)
SML1ADLW1T1WTโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
EIP-SUS
EIP-W-SUS
1055M10 × 1171.821451251676 ถึง 15
1266M12 × 1.520225541461988 ถึง 21
1688M16 × 1.5262.5316919824109 ถึง 26
201010M20 × 1.5333.5802210301117 ถึง 40
นัทเดี่ยวนัทคู่
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
EIP10-SUS13EIP10W-SUS23
EIP12-SUS20EIP12W-SUS33
EIP16-SUS25EIP16W-SUS50
EIP20-SUS32EIP20W-SUS69

ความแข็งแรงเชิงกล: อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 130°C, ต่ำสุด: -30°C

ขนาดแรงบิดขันแน่นสูงสุด (N·m)โหลดที่ทำให้ขาด F (N)
EIP-SUS
EIP-W-SUS
1061,800
12102,900
16184,400
20256,800

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูต๊าปไม่มีฝุ่น เศษวัสดุ ฯลฯ ก่อนทำการติดตั้ง
  • หากใช้สินค้านี้โดยขันสกรูเข้าไปจนสุดถึงส่วนหกเหลี่ยมที่บอดี้หลัก และหากคุณไม่ลบมุมรูต๊าป พื้นผิวหน้าสัมผัสจะขยายออกมากที่สุด
รหัสสินค้า
EIP10-SUS
EIP10W-SUS
EIP12-SUS
EIP12W-SUS
EIP16-SUS
EIP16W-SUS
EIP20-SUS
EIP20W-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย

฿ 381.38

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10105545นัทเดี่ยว

฿ 457.91

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10105545นัทคู่

฿ 419.95

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10126654นัทเดี่ยว

฿ 496.95

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10126654นัทคู่

฿ 458.22

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10168869นัทเดี่ยว

฿ 537.08

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10168869นัทคู่

฿ 571.78

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020101080นัทเดี่ยว

฿ 652.50

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020101080นัทคู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ความยาวโดยรวม มาตรฐาน วัสดุส่วนปลาย สเตนเลส
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่ การชุบแข็งส่วนปลาย ไม่
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่