1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ลูกกลิ้งอลูมิเนียม (ARR36)

รางสไลด์ลูกกลิ้งอลูมิเนียม (ARR36)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,062.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจากอลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูปที่มีความละเอียดสูง
ทนการเสียดสีดีเยี่ยมสำหรับชิ้นส่วนภายนอกที่น้ำหนักเบา
ใช้ร่วมกับตลับลูกปืนเรซิ่นรูปแบบเฉพาะ
นี่คือรางสไลด์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีเสียงรบกวนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ที่บางและน้ำหนักเบา ประกอบด้วยชิ้นส่วนอลูมิเนียมเนียมอัลลอยด้านนอกที่บางและน้ำหนักเบา ร่วมกับตลับลูกปืนเรซิ่นรูปแบบเฉพาะ
· โครงสร้างสำเร็จในลักษณะที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ
· ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการเสียดสีสูง ใช้งานได้โดยไม่ต้องทำงานซ่อมบำรุง เนื่องจากมีจาระบีในตลับลูกปืน
· เนื่องจากใช้ตลับลูกปืนรูปแบบเฉพาะที่ขึ้นรูปด้วยความละเอียดสูงกับพื้นผิวกลิ้งด้านนอกที่มีความแม่นยำ การทำงานจึงราบรื่นและไร้เสียงรบกวน
· เหมาะสำหรับรางไกด์ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงความเร็วสูงเนื่องจากตลับลูกปืนสามารถเคลื่อนที่ได้ 60 มม. ต่อรอบ
[การใช้งาน]
· โปรดใช้เพื่อเป็นไกด์ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บสิ่งของและประตูเลื่อนน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
ARR36-150
ARR36-250
ARR36-350SALE
ARR36-450
ARR36-550
ARR36-650
ARR36-750
ARRS36SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวสมาชิก L
(มิลลิเมตร)
ระยะเวลาใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 1,492.49

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)15068-

฿ 1,534.43

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)250168-

฿ 1,576.38

฿ 942.36

SLIDE RAILS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)350268-

฿ 1,694.91

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)450368-

฿ 1,736.28

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)550468-

฿ 1,777.64

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)650568-

฿ 1,931.48

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)750668-

฿ 1,062.10

฿ 610.28

SLIDE RAILS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SPCC)--ตัวเลื่อนเสริม

กำลังโหลด …

  1. 1