(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อาหารบันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 8 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 727.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 389.12 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 8 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 774.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 362.66 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 10 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 770.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 394.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 10 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 822.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 445.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 10 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 1,011.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 367.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 12 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 727.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 400.10 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 12 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 824.31 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 455.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 12 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 940.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 455.90 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 16 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 1,056.23 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 531.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 108 | 16 | มาตรฐาน | 136 | ||
฿ 1,177.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 136 | ||
฿ 625.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 148 | 16 | มาตรฐาน | 176 | ||
฿ 1,260.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 176 | ||
฿ 670.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 168 | 16 | มาตรฐาน | 196 | ||
฿ 1,339.44 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 196 | ||
฿ 514.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 893.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 516.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 932.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 515.72 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 898.05 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 517.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 937.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 605.62 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 1,127.18 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 517.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 899.60 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 519.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 939.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 609.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 1,130.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 612.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | - | 96 | ||
฿ 1,171.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 661.77 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | มาตรฐาน | 136 | ||
฿ 1,255.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 136 | ||
฿ 756.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | มาตรฐาน | 176 | ||
฿ 1,375.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 176 | ||
฿ 760.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | มาตรฐาน | 196 | ||
฿ 1,455.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 196 | ||
฿ 552.35 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 1,006.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 598.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,045.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 552.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 1,007.42 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 601.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,047.09 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 643.64 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 1,161.57 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 554.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 933.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 602.67 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,049.25 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 692.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 1,165.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 650.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 16 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,243.69 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 745.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 108 | 16 | ความนำไฟฟ้า | 136 | ||
฿ 1,327.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 136 | ||
฿ 797.95 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 148 | 16 | ความนำไฟฟ้า | 176 | ||
฿ 1,485.22 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 176 | ||
฿ 850.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 168 | 16 | ความนำไฟฟ้า | 196 | ||
฿ 1,564.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 196 | ||
฿ 686.67 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 1,121.60 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 729.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,160.95 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 688.06 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 1,123.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 731.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,162.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 777.96 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 1,277.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 689.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 1,087.06 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 71 | ||
฿ 733.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,164.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 830.35 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 1,280.71 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 126 | ||
฿ 784.93 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | ความนำไฟฟ้า | 96 | ||
฿ 1,359.26 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 96 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 70 |
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 14 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 19 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง