(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลม ยึดอยู่กับที่ ด้วย แหวนล็อค [วัสดุ] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
SIS219S |
SIS313S |
SIS419S |
SIS516S |
SIS614S |
SIS812S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ทำ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.44 ฿ 545.99 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 19 | 10 | 41.5 | ||
฿ 1,015.53 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 13 | 10 | 44 | ||
฿ 1,336.17 ฿ 667.15 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 19 | 15 | 83 | ||
฿ 1,373.04 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 16 | 15 | 89 | ||
฿ 1,719.90 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 14 | 15 | 95 | ||
฿ 2,165.02 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 12 | 20 | 108 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง