(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองทรงกลมแบบมาตรฐาน (ทำจากสแตนเลส)
[คุณสมบัติ]
· ให้การขันที่มั่นคงโดยไม่ได้รับผลกระทบจาก ความขนาน ของชิ้นงาน โบลท์ ฯลฯ
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนได้สูง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น แหวนรอง เพื่อปรับตัวเมื่อพื้นผิวที่นั่งของสมาชิกจับคู่กันและ โบลท์ ไม่ยึดติด
ลักษณะภายนอก BJ742-SUS
Drawing ระบุขนาด BJ742-SUS
Drawing ระบุขนาด BJ742-SUS
ลักษณะภายนอก BJ742-SUS
Drawing ระบุขนาด BJ742-SUS
Drawing ระบุขนาด BJ742-SUS
รหัสสินค้า | d | d1 | D | T | T1 | T2 | R | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ742-06201-SUS | 6.4 | 7.1 | 12 | 4 | 2.8 | 2.3 | R 9 | 2.2 |
BJ742-08201-SUS | 8.4 | 9.6 | 17 | 5 | 3.5 | 3.2 | R12 | 6 |
BJ742-10201-SUS | 10.5 | 12 | 21 | 6.3 | 4.2 | 4 | R15 | 11.7 |
BJ742-12201-SUS | 13 | 14.2 | 24 | 8 | 5 | 4.6 | R17 | 17.3 |
BJ742-16201-SUS | 17 | 19 | 30 | 9.3 | 6.2 | 5.3 | R22 | 30.7 |
รหัสสินค้า |
---|
BJ742-06201-SUS |
BJ742-08201-SUS |
BJ742-10201-SUS |
BJ742-12201-SUS |
BJ742-16201-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.09 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.4 | 12 | 4 | ||
฿ 373.70 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8.4 | 17 | 5 | ||
฿ 520.05 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.5 | 21 | 6.3 | ||
฿ 521.74 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 24 | 8 | ||
฿ 827.32 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 30 | 9.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | แหวนรอง ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ: สแตนเลส | SUS303 |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง