(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ที่สามารถปรับให้ได้ความสูงที่ต้องการ สามารถใช้เป็นแคลมป์เสริมได้ และยังมีจำหน่ายชนิดสั้น
รหัสสินค้า |
---|
BJ211-08001 |
BJ211-08011 |
BJ211-10001 |
BJ211-10011 |
BJ211-12001 |
BJ211-12011 |
BJ211-16001 |
BJ211-16011 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว H2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.33 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมาตรฐาน | M8×1.25 | 40 | 40 | ||
฿ 384.60 ฿ 212.11 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | M8×1.25 | 20 | 40 | ||
฿ 709.32 ฿ 389.13 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมาตรฐาน | M10×1.5 | 50 | 50 | ||
฿ 574.90 ฿ 315.85 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | M10×1.5 | 25 | 50 | ||
฿ 831.66 ฿ 499.16 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมาตรฐาน | M12×1.75 | 60 | 60 | ||
฿ 666.49 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทสั้น | M12×1.75 | 30 | 60 | ||
฿ 1,229.59 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดมาตรฐาน | M16×2 | 80 | 80 | ||
฿ 951.65 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทสั้น | M16×2 | 40 | 80 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง