1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน HS (แบบ แบบเหลี่ยม ) (HS)

มือจับชิ้นงาน HS (แบบ แบบเหลี่ยม ) (HS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 744.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นสี่เหลี่ยมเจาะรูสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์จับยึดและอื่น ๆการยึดจับชิ้นงานแข็งที่ทรงพลังเนื่องจากฟันปลาที่ทำจากเหล็ก SKH51

รหัสสินค้า
HS-9100
HS-9102
HS-9120
HS-9122
HS-9160SALE
HS-9162
HS-9200
HS-9202
HS-9250
HS-9252
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง พิมพ์ H
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M

฿ 744.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1010M5 × 0.8

฿ 937.62

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1210M5 × 0.8

฿ 978.93

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1012M5 × 0.8

฿ 1,014.30

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1212M5 × 0.8

฿ 1,133.85

฿ 734.51

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1016M6 × 1

฿ 1,845.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 20 วัน ---1216M6 × 1

฿ 1,286.35

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1020M5 × 0.8

฿ 1,402.36

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1220M5 × 0.8

฿ 1,830.79

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1025M6 × 1

฿ 1,905.35

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูปทรงสี่เหลี่ยมด้ามจับชิ้นงาน1225M6 × 1

กำลังโหลด …

  1. 1