1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์ (ชนิดฝาครอบ) (BSTCA, BSUCA)

บอลพลันเจอร์ (ชนิดฝาครอบ) (BSTCA, BSUCA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์ ชนิดแค็ป ที่สามารถยึดอยู่บนบ่านั่งได้
[คุณสมบัติ]
· บอลพลันเจอร์ชนิดสกรูหัวจม
· ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งใต้ส่วนคอได้
· มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
· สามารถยึดบนพื้นผิวฐานได้
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 100°C สำหรับเหล็กกล้า, 180°C สำหรับสแตนเลส
[การใช้งาน]
· กำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก

สามารถยึดบนพื้นผิวฐานได้

ลักษณะภายนอกของ BSTCA (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ BSTCA (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ BSUCA (SUS)

ลักษณะภายนอกของ BSUCA (SUS)

Drawing ระบุขนาดของ BSTCA, BSUCA

Drawing ระบุขนาดของ BSTCA, BSUCA

ตัวอย่างการติดตั้ง BSTCA, BSUCA

ตัวอย่างการติดตั้ง BSTCA, BSUCA

ชนิดบอดี้หลักคอยล์สปริงลูกบอล
BSTCASUM22L
รมดำ Black Oxide
SUS302WPASUS420
HRC55
BSUCASUS303
เหล็กกล้าSUSMdLSL1D
(0
-0.2)
Wโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
BSTCA6BSUCA6M6 × 13.5121161039 ถึง 134
BSTCA8BSUCA8M8 × 1.255161.52113415 ถึง 309
BSTCA10BSUCA10M10 × 1.562022616520 ถึง 3517
BSTCA12BSUCA12M12 × 1.758252.53218630 ถึง 5528
รหัสสินค้า
BSTCA6
BSTCA8SALE
BSTCA10
BSTCA12
BSUCA6
BSUCA8
BSUCA10
BSUCA12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิทนความร้อน
(℃)

฿ 280.35

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22L61เคลือบผิวแบล็คออกไซด์913123.51100

฿ 252.12

฿ 147.82

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUM22L81.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์15301651.25100

฿ 291.71

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22L102เคลือบผิวแบล็คออกไซด์20352061.5100

฿ 304.78

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22L122.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30552581.75100

฿ 356.04

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS30361ไม่913123.51180

฿ 472.22

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS30381.5ไม่15301651.25180

฿ 557.28

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS303102ไม่20352061.5180

฿ 635.78

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] SUS303122.5ไม่30552581.75180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สลักเกลียว (ฝาครอบ) ปลาย วัสดุ SUS420 ล็อค ไม่
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปลาย การรักษาความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50