1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกดันสปริง สองหน้า (DSB)

ลูกดันสปริง สองหน้า (DSB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกดันสปริง สองชั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกดันสปริง ที่ช่วยให้ การวางตำแหน่ง ทั้งสองด้าน
·สิ่งเหล่านี้สามารถติดตั้งได้โดยการ การสวมอัดพลั้งเจอร์ ถูกยึดโดยส่วนที่เป็น ขึ้นลาย บน ตัวเครื่อง หลัก
·ลูกบอลในส่วน การวางตำแหน่ง มีให้เลือก 7 ขนาด:2, 2.5, 3, 4, 5, 6 และ 8
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สถานที่ที่ต้องการการ การวางตำแหน่ง ที่ปลายทั้งสองข้างในเวลาเดียวกัน

วางตำแหน่งได้ทั้งสองด้าน

ลักษณะภายนอก DSB

ลักษณะภายนอก DSB

ดรออิ้งบอกขนาด ของ DSB

ดรออิ้งบอกขนาด ของ DSB

ตัวอย่างการใช้ DSB / ความทนทานต่อการขึ้นรูปรู: 0 ถึง +0.04

ตัวอย่างการใช้ DSB
ความทนทานต่อการขึ้นรูปของรูยึด: 0 ถึง +0.04

รหัสรุ่น/ Part numberDD1
(+0.05
0)
dL
(0
-0.2)
Sน้ำหนัก
(ก.)
โหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
DSB 444.053100.90.73 ถึง 7
DSB 555.054121.21.34 ถึง 8
DSB 666.055161.62.46 ถึง 10
DSB 888.0562025.88 ถึง 12
DSB101010.058242.910.510 ถึง 16
รหัสสินค้า
DSB2.5
DSB3
DSB4
DSB5
DSB6
DSB8
DSB10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ เกลียวนอก M)
(มิลลิเมตร)

฿ 281.02

IMA PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 100.651.52.8622.5

฿ 281.02

IMA PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 100.82.5682.53

฿ 186.90

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 100.9371034

฿ 198.09

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101.2481245

฿ 201.56

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 101.66101656

฿ 225.59

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1028122068

฿ 291.57

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 102.9101624810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทสองด้าน ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง