(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลพลันเจอร์ชนิดฝัง
[คุณสมบัติ]
· บอลพลันเจอร์ชนิดทรงกระบอก
· ผลิตจากสแตนเลส จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันสนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
ลักษณะภายนอกของ SBPC
Drawing ระบุขนาดของ SBPC
รหัสสินค้า | D | d | L (±0.2) | S | น้ำหนัก (ก.) | N (โหลด) ต่ำสุดถึงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 -0.06 | ||||||
SBPC4 | 4 | 3 | 9 | 0.8 | 0.6 | 12 ถึง 27 |
SBPC5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1.2 | 19 ถึง 30 |
SBPC6 | 6 | 5 | 14 | 1.5 | 2 | 22 ถึง 40 |
SBPC8 | 8 | 6 | 16 | 1.8 | 4.8 | 42 ถึง 73 |
SBPC10 | 10 | 8 | 22 | 2.7 | 9.2 | 54 ถึง 100 |
SBPC12 | 12 | 10 | 24 | 3.2 | 14.5 | 54 ถึง 122 |
รหัสสินค้า |
---|
SBPC3 |
SBPC4 |
SBPC5 |
SBPC6 |
SBPC8 |
SBPC10 |
SBPC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.15 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 0.65 | 0.01 ถึง 50 | 5 | 7 | 7 | 2 | ||
฿ 115.36 ฿ 64.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 12 | 27 | 9 | 3 | ||
฿ 124.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 12 | 4 | ||
฿ 154.42 ฿ 75.70 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 22 | 40 | 14 | 5 | ||
฿ 149.35 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.8 | 0.01 ถึง 50 | 42 | 73 | 16 | 6 | ||
฿ 203.19 ฿ 122.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2.7 | 50.01 ถึง 100 | 54 | 100 | 22 | 8 | ||
฿ 202.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.2 | 50.01 ถึง 100 | 54 | 122 | 24 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | ปลาย วัสดุ | SUS420 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง