(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ที่เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานชั่วคราว
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการยึดจับชิ้นงานชั่วคราว
·ภายใน ตัวเครื่อง หลักมีประเภท สปริง และ โพลียูรีเทน ยืดหยุ่น
·สำหรับประเภท สปริง คุณสามารถเลือกระหว่างลูก SUS และลูก พลาสติกวิศวกรรม
·สำหรับลูกบอล แบบฝัง มีสอง วัสดุ ให้เลือก:เหล็กกล้า และ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยึดชิ้นงานชั่วคราว
WP1, WPU ลักษณะภายนอก
ดรออิ้งบอกขนาด ของ WP1, WPU
ตัวอย่างการใช้ WP1, WPU
ลูก SUS | ลูกบอล พลาสติกวิศวกรรม | S | D | H | d | L | H₂ | H₁ | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | รหัสรุ่น/ Part number | |||||||||
WP1-8 | WP1N-8 | 0.7 | 8 | 25 | 3 | 3.2 | 3.6 | 6 | 3 ถึง 7 | 9 |
WP1-10 | WP1N-10 | 1 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4.2 | 7 | 4 ถึง 7 | 17 |
WP1-12 | WP1N-12 | 1.5 | 12 | 35 | 5 | 5 | 4.8 | 9 | 6 ถึง 12 | 29 |
WP1-14 | WP1N-14 | 1.8 | 14 | 40 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 10 | 43 |
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขดลวด สปริง | ลูกบอล |
---|---|---|---|
WP1 | SUM22L เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SUS631J1WPC | SUS420 HRC50 ถึง 60 |
WP1N | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
รหัสสินค้า |
---|
WP1-8 |
WP1-10 |
WP1-12 |
WP1-14 |
WP1N-8 |
WP1N-10 |
WP1N-12 |
WP1N-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ เกลียวนอก M) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ของลูก | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.00 ฿ 414.14 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 3.2 | 3 | 8 | SUS420 | 25 | ||
฿ 688.74 ฿ 413.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 4.5 | 9 | 4 | 4 | 10 | SUS420 | 30 | ||
฿ 691.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 6.5 | 13 | 5 | 5 | 12 | SUS420 | 35 | ||
฿ 738.57 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.8 | 8 | 18 | 5.4 | 6.5 | 14 | SUS420 | 40 | ||
฿ 696.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 3.2 | 3 | 8 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 25 | ||
฿ 689.18 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 4.5 | 9 | 4 | 4 | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ||
฿ 736.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 6.5 | 13 | 5 | 5 | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 35 | ||
฿ 738.57 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.8 | 8 | 18 | 5.4 | 6.5 | 14 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | ตัวเครื่อง หลัก | SUM22L / การชุบออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง