(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหน้าแปลนชนิดกลม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ การใช้งาน/หน้าที่: ประเภท เกลียว ทั่วไป: เกลียวเมตริกหยาบ / หน่วยซื้อ: ขายปลีก/แยกจำหน่าย (มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด): เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ การรักษาความร้อน ตัวเครื่อง หลัก: ชุบแข็งและอบคืนตัว
รหัสสินค้า |
---|
BJ741-06011 |
BJ741-08011 |
BJ741-10011 |
BJ741-12011 |
BJ741-16011 |
BJ741-20011 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | D (φ) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.55 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 13 | 9 | ||
฿ 175.24 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 18 | 12 | ||
฿ 223.23 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 22 | 15 | ||
฿ 290.20 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 26 | 18 | ||
฿ 445.60 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 32 | 24 | ||
฿ 402.83 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 40 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
การรักษาความร้อนใน ตัวเครื่อง หลัก | การชุบแข็งและการอบคืนตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง