(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทลดขนาด คือ เกลียวในที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดเกลียวในของร่อง T ปกติ ใช้เมื่อลดขนาด เช่น ติดชิ้นส่วน M12 เข้ากับร่องตัว T สำหรับ M16 *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
BJ749-06010 |
BJ749-08010 |
BJ749-08012 |
BJ749-10012 |
BJ749-10014 |
BJ749-12014 |
BJ749-12018 |
BJ749-16018 |
BJ749-20022 |
BJ749-24028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | H (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.96 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | ประเภทลดขนาด | 1 | ||
฿ 155.96 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | รุ่นมาตรฐาน | 1.25 | ||
฿ 164.35 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 14 | ประเภทลดขนาด | 1.25 | ||
฿ 164.35 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | ประเภทลดขนาด | 1.5 | ||
฿ 204.91 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | ประเภทลดขนาด | 1.5 | ||
฿ 204.91 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | รุ่นมาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 232.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 232.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | 2 | ||
฿ 432.13 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 753.75 ฿ 452.70 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 36 | รุ่นมาตรฐาน | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง