(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นรองที่สามารถกำหนดมุมได้ตามใจชอบ แคลมป์ยึดชิ้นงานที่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีมุมเฉพาะ มีชนิดเหล็กกล้าและสแตนเลสให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
BJ731-08017 |
BJ731-08017-SUS |
BJ731-10022 |
BJ731-10022-SUS |
BJ731-12025 |
BJ731-12025-SUS |
BJ731-16033 |
BJ731-20025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | H (มิลลิเมตร) | D (φ) | M (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.50 ฿ 430.17 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 17 | 15 | 8X1.25 | 5300 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,183.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | 17 | 15 | 8X1.25 | 5300 | SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 737.06 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 22 | 20 | 10X1.5 | 7300 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,246.93 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | 22 | 20 | 10X1.5 | 7300 | SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 781.38 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 25 | 22 | 12X1.75 | 10600 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,405.96 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | 25 | 22 | 12X1.75 | 10600 | SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 795.38 ฿ 518.51 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 33 | 28 | 16X2 | 17800 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,301.66 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 40 | 35 | 20X2.5 | 25000 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง