1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดตำแหน่ง (BJ760)

พินกำหนดตำแหน่ง (BJ760)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้เป็นฐานสำหรับชิ้นงาน และอื่นๆ มีขนาดสกรูให้เลือกตั้งแต่ M6 ถึง M12

รหัสสินค้า
BJ760-06001
BJ760-06002
BJ760-08002
BJ760-10001
BJ760-12001
BJ760-12002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง

฿ 263.07

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6×11110

฿ 283.29

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6×11120

฿ 328.39

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8×1.251330

฿ 364.55

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.51620

฿ 414.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12×1.752025

฿ 494.37

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12×1.752050

กำลังโหลด …

  1. 1