1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งพูลเลย์ตามตัวบน (CTR, CTRS)

ลูกกลิ้งพูลเลย์ตามตัวบน (CTR, CTRS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทลูกกลิ้ง: ตลับลูกปืนชิ้นเดียวและตลับลูกปืนคู่ในตัว
· รูปร่างของลูกกลิ้ง: แบบสวมทับกับชิ้นงาน
· CTR: วัสดุเป็นพลาสติกโพลีเอไมด์ CTR เสริมใยแก้วสีดำ
· CTRS: วัสดุเป็นเหล็กกล้า S45C และเหล็กกล้าชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· วัสดุตัวลูกกลิ้งเป็นเหล็กและเรซิน
· วัสดุตลับลูกปืน: เหล็ก.
· วัสดุแหวนล็อค: เหล็ก
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 34, 43 และ 48 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางความหนา: 20, 25, 35 และ 49 mm
· การออกแบบลูกกลิ้งแบบสวมทับกับชิ้นงานช่วยให้สายพานอยู่ตรงกลาง ป้องกันปัญหาการลื่นไถล
· พูลเล่ย์สำหรับสายพานแบน- แบบสวมทับกับชิ้นงาน/ ร่องบากแบบตรง

รหัสสินค้า
CTR1535
CTR2045
CTR2550
CTR3050
CTR3075
CTR4550
CTR5560
CTR6065
CTRS1535
CTRS2045
CTRS3050
CTRS4550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ Do
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภทของแกน กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (รู) d
(มิลลิเมตร)

฿ 512.79

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เรซิ่น3420ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้นไม่10

฿ 578.63

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น4324.5ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้นไม่15

฿ 733.97

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น4830ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้นไม่15

฿ 817.17

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น4834.5ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นไม่15

฿ 907.54

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น7334.5ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นไม่15

฿ 902.89

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น4849ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นไม่15

฿ 1,035.51

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น5860ถึง 100ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นไม่20

฿ 3,108.87

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น6470ถึง 100แกน ห่าไม่20

฿ 732.14

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า3420ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้นชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า10

฿ 980.98

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า4325ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้นชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15

฿ 1,379.14

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า4835ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15

฿ 1,582.87

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า4849ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้นชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พูลเล่ย์/รอกตาม ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง ปราบดาภิเษก
ผิวหน้ายูรีเทน ไม่มี ยูรีเทน