(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สวิตช์ทรงกรวยแบบมีมุม 2 ชนิด (30 องศาและ 45 องศา) รูติดตั้งเพลาประกอบด้วยรู 2 ชนิด คือรูแม่นยำ และรูสำหรับเกลียวตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
SD25C30SR8 |
SD25C30SR10 |
SD25C30ST8 |
SD25C30ST10 |
SD25C45SR8 |
SD25C45SR10 |
SD25C45ST8 |
SD25C45ST10 |
SD40C30SR12 |
SD40C30SR16 |
SD40C30ST12 |
SD40C30ST16 |
SD40C45SR16 |
SD40C45ST12 |
SD40C45ST16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง เพลา | มุม ทำงานθ (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ID (φ) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.58 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 30 | 25 | 8 | - | |||
฿ 395.80 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 30 | 25 | 10 | - | |||
฿ 395.80 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 30 | 25 | - | M8×1.25 | |||
฿ 435.53 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 30 | 25 | - | M10×1.5 | |||
฿ 336.71 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 45 | 25 | 8 | - | |||
฿ 336.71 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 45 | 25 | 10 | - | |||
฿ 311.50 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 45 | 25 | - | M8×1.25 | |||
฿ 336.71 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 45 | 25 | - | M10×1.5 | |||
฿ 553.37 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 30 | 40 | 12 | - | |||
฿ 550.27 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูแม่นยำ | 30 | 40 | 16 | - | |||
฿ 554.14 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 30 | 40 | - | M12×1.75 | |||
฿ 551.04 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 30 | 40 | - | M16×2 | |||
฿ 413.73 ฿ 248.36 | IMAO SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูแม่นยำ | 45 | 40 | 16 | - | |||
฿ 430.01 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 45 | 40 | - | M12×1.75 | |||
฿ 427.68 | SWITCH DOGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เกลียวตัวเมีย | 45 | 40 | - | M16×2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง