(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองรูปตัว C ที่มีความสามารถในการทำงานสูง
[คุณสมบัติ]
· มีรูติดตั้งสำหรับยึดลวด เพื่อป้องกันการหล่นหรือสูญหาย
[การใช้งาน]
· ป้องกันการคลาย โบลท์
· การป้องกันพื้นผิวโลหะ
ลักษณะภายนอก CW
Drawing ระบุขนาด CW
Drawing ระบุขนาด CW
ตัวอย่างการใช้ CW / วิธีการ
รหัสสินค้า | d | D | T | d1 | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
CW6 × 20 | 6.4 | 20 | 6 | 3 | 9 |
CW6 × 25 | 25 | 15 | |||
CW8 × 25 | 8.4 | 25 | 6 | 3 | 13 |
CW8 × 30 | 30 | 8 | 30 | ||
CW8 × 35 | 35 | 5 | 45 | ||
CW8 × 40 | 40 | 63 | |||
CW8 × 45 | 45 | 80 | |||
CW10 × 30 | 10.5 | 30 | 8 | 3 | 27 |
CW10 × 35 | 35 | 5 | 45 | ||
CW10 × 40 | 40 | 60 | |||
CW10 × 45 | 45 | 80 | |||
CW10 × 50 | 50 | 10 | 125 | ||
CW12 × 35 | 13 | 35 | 8 | 3 | 35 |
CW12 × 40 | 40 | 5 | 50 | ||
CW12 × 45 | 45 | 70 | |||
CW12 × 50 | 50 | 10 | 120 | ||
CW16 × 50 | 17 | 50 | 10 | 5 | 100 |
CW16 × 60 | 60 | 160 |
รหัสสินค้า |
---|
CW8X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.78 ฿ 113.14 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(มิลลิเมตร) | 8.4 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) | 25 | ชนิด | แหวนรองแยกสำหรับจิ๊ก | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ความหนา t(มิลลิเมตร) | 6 | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
วัสดุ เหล็กกล้า | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CW8X25 ในชุด แหวนรอง C (CW)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง