(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· พูลเล่ย์ปรับความตึงที่ใช้สำหรับสายพานแบนและสายพานไทม์มิ่ง
· วัสดุ NIP เป็นพลาสติกโพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว สีดำ
· วัสดุ NIPA เป็น A5052 ชุบอโนไดซ์และสีธรรมชาติ
· วัสดุ NIPS คือเหล็กกล้า (S45C) ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· วัสดุ NIP-SUS คือ SUS303
· วัสดุตลับลูกปืน: เหล็กและสแตนเลส
· วัสดุแหวนล็อค: เหล็กและสแตนเลส
· สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือวัสดุเฉพาะที่ใช้สำหรับพูลเล่ย์ปรับความตึงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งาน มาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ผลิต
· ลูกกลิ้งแบบสวมทับกับชิ้นงานชนิด(CTR, CTRS)
รหัสสินค้า |
---|
NIP0825 |
NIP1130 |
NIP1535 |
NIP2045 |
NIP2055 |
NIP2065 |
NIP2075 |
NIP2550 |
NIP3050 |
NIP3075 |
NIP4550 |
NIP5560 |
NIP6065 |
NIP8080 |
NIPS1535 |
NIPS2045 |
NIPS2550 |
NIPS3050 |
NIPS3550 |
NIPS4550 |
NIPS5560 |
NIPS6065 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | Do (Ø) | T (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทของแกน | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (รู) d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.72 ฿ 241.72 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 24 | 12 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 6 | ||
฿ 458.32 ฿ 241.99 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 29 | 15 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 8 | ||
฿ 583.17 ฿ 316.02 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 34 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 10 | ||
฿ 665.47 ฿ 357.22 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 43 | 24.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 696.17 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 54 | 25 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 805.46 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 63 | 24.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 777.99 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 73 | 24.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 813.02 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 48 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 827.91 ฿ 476.71 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 48 | 34.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 1,071.06 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เรซิ่น | 73 | 34.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 903.33 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 48 | 49 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 1,153.41 ฿ 602.66 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 57 | 60 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 20 | ||
฿ 3,517.80 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | เรซิ่น | 64 | 70 | ถึง 100 | แกน ห่า | ไม่ | 20 | ||
฿ 4,044.79 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 78 | 92 | ถึง 100 | แกน ห่า | ไม่ | 20 | ||
฿ 755.85 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 34 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 934.96 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 43 | 25 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,091.13 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 48 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,210.55 ฿ 744.85 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 48 | 35 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,328.58 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 48 | 40 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,447.50 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 48 | 49 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,727.41 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 57 | 60 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | ||
฿ 3,157.36 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 64 | 70 | ถึง 100 | แกน ห่า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 |
กำลังโหลด …
พูลเล่ย์/รอกตาม | ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) | มีหรือไม่มี หน้าแปลน | ไม่มี หน้าแปลน | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ผิวหน้ายูรีเทน | ไม่มี ยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง