(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด สำหรับใช้เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับ จิ๊ก ฯลฯSKH51 ฟันปลาตรงที่หัวช่วยให้จับชิ้นงานแข็งได้อย่างทรงพลัง
รหัสสินค้า |
---|
HSE-9100-SS |
HSE-9106-SS |
HSE-9120-SS |
HSE-9122-SS |
HSE-9126-SS |
HSE-9162-SS |
HSE-9166-SS |
HSE-9200-SS |
HSE-9202-SS |
HSE-9206-SS |
HSE-9250-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.67 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 10 | M3 | ||
฿ 740.07 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | M3 | ||
฿ 979.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | M4 | ||
฿ 1,055.13 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 12 | M4 | ||
฿ 942.34 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 12 | M4 | ||
฿ 1,207.71 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 16 | M6 | ||
฿ 1,167.29 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 16 | M6 | ||
฿ 1,949.19 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 20 | M8 | ||
฿ 1,362.63 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 20 | M8 | ||
฿ 1,245.10 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 20 | M8 | ||
฿ 1,845.71 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | M10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง