(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บริษัท IMAO CORPORATION นำเสนอชุด USC ของสกรูชนิดปลายยูรีเทนโน้ส
- บอดี้หลักของแคลมป์สกรูทำจากเหล็ก (SCM435)
- ผิวภายนอกของบอดี้หลักได้รับการชุบ Black oxide เพื่อเสริมความทนทาน
- ส่วนจมูกของแคลมป์สกรูทำด้วยพลาสติกยูรีเทน (Shore A90, สีส้ม)
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 6 ขนาด คือ M5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75 หรือ M16 x 2
- สกรูนี้มาพร้อมแผ่นยูริเทนเพื่อป้องกันความเสียหายที่ผิวชิ้นงาน แผ่นยูริเทนจะถูกติดตั้งโดยใช้กาว
รหัสสินค้า |
---|
USC5X16 |
USC5X20 |
USC5X30 |
USC6X20 |
USC6X30 |
USC6X40 |
USC8X20 |
USC8X35 |
USC8X50 |
USC10X25 |
USC10X40 |
USC10X60 |
USC12X30 |
USC12X50 |
USC12X80 |
USC16X40 |
USC16X60 |
USC16X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.29 ฿ 36.90 | URETHANE SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 16 | ||
฿ 95.72 ฿ 40.51 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 20 | ||
฿ 102.95 ฿ 61.80 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 30 | ||
฿ 85.16 ฿ 47.50 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 20 | ||
฿ 86.03 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 30 | ||
฿ 81.36 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 40 | ||
฿ 106.25 ฿ 62.40 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 20 | ||
฿ 123.34 ฿ 74.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 35 | ||
฿ 106.65 ฿ 66.23 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 50 | ||
฿ 113.94 ฿ 69.81 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 25 | ||
฿ 118.89 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 40 | ||
฿ 158.09 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 60 | ||
฿ 134.43 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 30 | ||
฿ 140.49 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 50 | ||
฿ 189.85 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 80 | ||
฿ 189.02 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 40 | ||
฿ 246.57 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 60 | ||
฿ 310.32 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 90 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | แบน | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ (เกลียว) | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง