(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ท่อที่ติดมาเพื่อให้เชื่อมต่อได้สะดวกง่ายดาย หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
Drawing ระบุขนาด
FRN1□0-J4
FRN1□0-J6
FRN1□1-J4
FRN1□1-J6
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันโดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
FRN100-J4 |
FRN100-J4-GD18 |
FRN100-J4-GD18-B |
FRN100-J6 |
FRN100-J6-B |
FRN100-J6-GD18-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกจวัดความดัน | สเปค ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,360.54 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | φ4 | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | ไม่มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง | ||
฿ 1,707.86 ฿ 1,061.61 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ4 | สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ) | ไม่มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง | ||
฿ 2,000.94 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | φ4 | สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ) | มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง | ||
฿ 1,360.54 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | φ6 | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | ไม่มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง | ||
฿ 1,482.26 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | φ6 | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง | ||
฿ 1,895.83 ฿ 1,263.95 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ6 | สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ) | มีตัวยึด, ไม่มีแหวนติดตั้ง |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.7 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ / อุปกรณ์วัด / ยา·ยา / ห้องอบแห้ง / การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่สะอาดและแห้ง / อากาศไม่มีกลิ่น | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
วัสดุ ชาม | ไนล่อน | ชามยาม | ไม่ | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก |
ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | ความดัน สเปค บรรเทา | ชนิดมีระบาย 0.7 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง